Opublikuj swoje produkty
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    WallStoris Storage basket deep
    Opis
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27912XXX
    • Rodzina produktuCosmetic boxes
    • Grupa produktuWallStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)206
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComputers
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings