Opublikuj swoje produkty
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
Opis
  • Surfaces: - 60333760 Slate Matt Grey - 60333780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 650x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60333XXX
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)11.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures