Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Opis
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny28276003
  • Rodzina produktuShower hoses
  • Grupa produktuhansgrohe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)23
  • Szerokość (mm)23
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011535
  • Nazwa ETIMShower hose
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania