Opublikuj swoje produkty
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
    hansgrohe

    28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 28737000 Chrome Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28737XXX
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuActivera Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)195
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures