Opublikuj swoje produkty
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Opis
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28917XXX
    • Rodzina produktuShelfs
    • Grupa produktuWallStoris Planet Edition
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)169
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)39
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)189
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings