Opublikuj swoje produkty
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Opis
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28918XXX
    • Rodzina produktusupplies accessoires
    • Grupa produktuWallStoris Planet Edition
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)61
    • Szerokość (mm)43
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings