Opublikuj swoje produkty
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 280, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 31817000 Chrome - 31817670 Matt Black - 31817800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 280 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31817800
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuFocus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)305
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets