Opublikuj swoje produkty
Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    Opis
    • Surfaces: - 31944000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 179.5 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 19,8 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,8 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31944XXX
    • Rodzina produktuBath mixers
    • Grupa produktuFocus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)202
    • Szerokość (mm)221
    • Głębokość (mm)189
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets