Opublikuj swoje produkty
33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Opis
    • Surfaces: - 33713000 Chrome - 33713140 Brushed Bronze - 33713340 Brushed Black Chrome - 33713670 Matt Black - 33713700 Matt White - 33713990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33713XXX
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuEcostat Comfort Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)36
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers