Opublikuj swoje produkty
54248XXX Xilesa E Vanity unit 480/380 with 2 drawers for handrinse basin
54248XXX Xilesa E Vanity unit 480/380 with 2 drawers for handrinse basin
54248XXX Xilesa E Vanity unit 480/380 with 2 drawers for handrinse basin
    hansgrohe

    54248XXX Xilesa E Vanity unit 480/380 with 2 drawers for handrinse basin

    Xilesa E Vanity unit 480/380 with 2 drawers for handrinse basin
    Opis
    • Surfaces: - 54248550 Cashmere Oak - 54248700 Matt White - 54248760 Slate Matt Grey - 54248780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54248XXX
    • Rodzina produktuVanity unit
    • Grupa produktuXilesa E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)620
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)23.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011382
    • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework