Opublikuj swoje produkty
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console
    hansgrohe

    54305XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for console

    Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers for consoles

    Opis
    • Surfaces: - 54305550 Cashmere Oak - 54305700 Matt White - 54305760 Slate Matt Grey - 54305780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54305XXX
    • Rodzina produktuBathroom vanity
    • Grupa produktuXilesa E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)620
    • Szerokość (mm)1375
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)62.21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework