Opublikuj swoje produkty
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
    hansgrohe

    54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console

    Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console

    Opis
    • Surfaces: - 54306550 Cashmere Oak - 54306700 Matt White - 54306760 Slate Matt Grey - 54306780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • open via PushOpen function • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54306XXX
    • Rodzina produktuVanity unit
    • Grupa produktuXilesa E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)620
    • Szerokość (mm)1375
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)62.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011382
    • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework