Opublikuj swoje produkty
54966XXX Xarita Lite S Mirror with circular LED lights 700/30 for wall switch
54966XXX Xarita Lite S Mirror with circular LED lights 700/30 for wall switch
54966XXX Xarita Lite S Mirror with circular LED lights 700/30 for wall switch
54966XXX Xarita Lite S Mirror with circular LED lights 700/30 for wall switch
    hansgrohe

    54966XXX Xarita Lite S Mirror with circular LED lights 700/30 for wall switch

    Xarita Lite S Mirror with circular LED lights 700/30 for wall switch

    Opis
    • Surfaces:

      - 54966700 Matt White

      - 54966670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 3210 lm
      • Power illuminant: 23 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 700/700/30

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54966XXX
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuXarita S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)33
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings