Opublikuj swoje produkty
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    Opis
    • Surfaces: - 56062800 Brushed Stainless Steel - 56062670 Matt Black - 56062700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, toilet brush holder, toilet paper roll holder, installation set, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • easy adjustment to tile thickness • frameless design • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • material of the brush holder plastic, chromed • dimensions wall niche: 595 x 145 x 140 (HxWxD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56062XXX
    • Rodzina produktuWall niches
    • Grupa produktuXtraStoris Rock
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)690
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011801
    • Nazwa ETIMModule sanitary accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings