Opublikuj swoje produkty
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    Opis
    • Surfaces: - 56064670 Matt Black - 56064700 Matt White - 56064800 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: wall niche with integrated frame, waterproof mounting frame, sealing set • easy to clean surface • adjustment to tile thickness possible • wall type: solid wall construction, drywall construction, wood stand construction • material building element: Polystyrene (PS) • where to use: redevelopment, new building • dimensions: 300 x 600 x 100 mm (HxWxD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56064XXX
    • Rodzina produktuWall niches
    • Grupa produktuXtraStoris Original
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011801
    • Nazwa ETIMModule sanitary accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings