Opublikuj swoje produkty
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Opis
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60176XXX
    • Rodzina produktuFull pedestals
    • Grupa produktuCapeTide Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)720
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11.17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC003401
    • Nazwa ETIMWash basin wrench
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks