Opublikuj swoje produkty
62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
hansgrohe

62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
Opis
  • Surfaces: - 62048450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny62048XXX
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuEluPura Original
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)310
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures