Opublikuj swoje produkty
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Opis
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny66001XXX
    • Rodzina produktuFlush plate
    • Grupa produktuiFrame Original Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)9
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010145
    • Nazwa ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets