Opublikuj swoje produkty
71502XXX Vernis Blend Samoczynna bateria bez regulacji temperatury, zasilana baterią
71502XXX Vernis Blend Samoczynna bateria bez regulacji temperatury, zasilana baterią
    hansgrohe

    71502XXX Vernis Blend Samoczynna bateria bez regulacji temperatury, zasilana baterią

    Vernis Blend Samoczynna bateria bez regulacji temperatury, zasilana baterią
    Opis
    • Surfaces: - 71502000 chrom Specification: • ComfortZone 100 • zasięg: 112 mm • strumień: normalny • kształtownik strumienia z regulacją kąta • możliwość wstępnego ustawienia temperatury • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • automatyczna kalibracja • zasilanie bateryjne 6 V (bateria litowa CR-P2, żywotność ok. 2 lata, bateria w zestawie) • regulowany czas przepłukiwania • czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s • częstość cyklów przepłukiwania: 24 h, 48 h, 72 h • czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s • możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej) • blokada wody na czas mycia umywalki • filtry w przyłączach • częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 ​​h - 20 s, 72 h - 30 s) • możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm) • ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71502XXX
    • Rodzina produktuElectronic mixers
    • Grupa produktuVernis Blend
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)122
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)158
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures