Opublikuj swoje produkty
71504XXX Vernis Blend Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana z sieci 230 V
71504XXX Vernis Blend Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana z sieci 230 V
    hansgrohe

    71504XXX Vernis Blend Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana z sieci 230 V

    Vernis Blend Samoczynna bateria umywalkowa do zimnej wody lub wody z określoną temperaturą, zasilana z sieci 230 V
    Opis
    • Surfaces: - 71504000 chrom Specification: • zasięg: 112 mm • strumień: normalny • kształtownik strumienia z regulacją kąta • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • automatyczna kalibracja • zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz • regulowany czas przepłukiwania • czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s • częstość cyklów przepłukiwania: 24 h, 48 h, 72 h • czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s • możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej) • blokada wody na czas mycia umywalki • filtry w przyłączach • częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 ​​h - 20 s, 72 h - 30 s) • możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm) • ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71504XXX
    • Rodzina produktuElectronic mixers
    • Grupa produktuVernis Blend
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)122
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)158
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures