Opublikuj swoje produkty
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Opis
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71533001
  • Rodzina produktuBasin mixers
  • Grupa produktuLogis
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8.88
  • Szerokość (mm)13.75
  • Głębokość (mm)5.5
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone