Opublikuj swoje produkty
Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

Talis E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Opis
  • Surfaces: - 71710001 Chrome - 71710141 Brushed Bronze - 71710341 Brushed Black Chrome - 71710671 Matt Black - 71710701 Matt White - 71710821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71710001
  • Rodzina produktuBasin mixers
  • Grupa produktuTalis E
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)162
  • Szerokość (mm)46
  • Głębokość (mm)169
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures