Opublikuj swoje produkty
Talis Select S Basin mixer 190 without waste set
hansgrohe

Talis Select S Basin mixer 190 without waste set

Talis Select S Basin mixer 190 without waste set
Opis
  • Surfaces: - 72045001 Chrome - 72045821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 190 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny72045001
  • Rodzina produktuBasin mixers
  • Grupa produktuTalis Select S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)308
  • Szerokość (mm)46
  • Głębokość (mm)162
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText