Opublikuj swoje produkty
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Opis
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny72130001
  • Rodzina produktuBasin mixers
  • Grupa produktuTalis S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)188
  • Szerokość (mm)308
  • Głębokość (mm)183
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)2.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures