Opublikuj swoje produkty
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 72802000 Chrome - 72802670 Matt Black - 72802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72802000
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuTalis M54
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)85
    • Głębokość (mm)263
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures