Opublikuj swoje produkty
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
    hansgrohe

    Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

    Talis Select M51 Single lever kitchen mixer 300, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 72820003 Chrome Specification: • ComfortZone 300 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72820003
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuTalis Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)339
    • Szerokość (mm)121
    • Głębokość (mm)276
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Oceania