Opublikuj swoje produkty
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 73302000 Chrome - 73302670 Matt Black - 73302700 Matt White - 73302140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny73302XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuTecturis S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures