Opublikuj swoje produkty
Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
hansgrohe

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
Opis
  • Surfaces: - 73332001 Chrome - 73332671 Matt Black - 73332821 Brushed Nickel Specification: null
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny73332USA
  • Rodzina produktuBasin mixers
  • Grupa produktuTecturis S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures