Opublikuj swoje produkty
Logis Universal Double towel hook
Logis Universal Double towel hook
    hansgrohe

    Logis Universal Double towel hook

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)
    Logis Universal Towel hook double
    Opis
    • Surfaces: - 41725000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny41725000
    • Rodzina produktuHooks
    • Grupa produktuLogis Universal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)106
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)265
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings