Opublikuj swoje produkty
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyha12-ip
  • Rodzina produktuArticulating Booms
  • Grupa produktuElectric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK