Opublikuj swoje produkty
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    System okien spełniajacy aktualne i przyszłe wymagania

    Dzieki inteligentnemu połaczeniu geometrii imateriału nowy system okien heroal W77 osiaga współczynnik Uf0,95W/m²Kna poziomie domu pasywnego przy głebokosci montazu 77mm (szerokosc lica 120mm). Dzieki tym zmianom firmie heroal udało sie dostosowac okna aluminiowe oddzielone termicznie nie tylko do aktualnych wymagan, zawartych wrozporzadzeniu ooszczedzaniu energii EnEV 2016, ale takze do przyszłych
    wyzwan „nearly zero-energy buildings” (zang. budynki zeroenergetyczne).

    Najwazniejsza cecha systemu okien heroalW77 jest niewielka głebokosc montazu wynoszaca 77mm oraz wyjatkowe współczynniki oszczednosci energetycznej. Oznacza to zuzycie mniejszej ilosci materiału, energii oraz zasobów — dzieki temu ekonomicznosc izrównowazony rozwój współgraja ze soba.

    Dzieki zastosowaniu standardowych okuc okien ich elementy mozna wymieniac na biezaco przez długi czas. Wten sposób architekci iplanisci maja do dyspozycji system okien zlicznymi stopniami swobody oraz maksymalna jakoscia przy jednoczesnie optymalnej niezawodnosci produktu imoga tworzyc rozwiazania architektoniczne, które spełniaja wymagania izyczenia inwestorów.

    Opis
    • Wymiary i własciwosci systemu

      » Głebokosci montazu: rama 77 mm, skrzydło 89 mm
      » Szerokosc zewnetrzna: rama 50–250 mm, szpros 74–254 mm, skrzydło 33–67 mm
      » Maks. grubosc szkła/wypełnienia: rama 54 mm, skrzydło66mm
      » Maks. ciezar skrzydła: 300 kg
      » Maks. wysokosc skrzydła: 2800 mm
      » 3-komorowy system profili obardzo dobrych własciwosciach izolacyjnych
      » Izolacja cieplna: Uf [120] = 0,95 W/m²K
      » Dostosowanie współczynnika przenikania ciepła Udzieki modułowym strefom izolacji
      » Przepuszczalnosc powietrza: 4
      » Szczelnosc przeciwdeszczowa: 9A
      » Wytrzymałosc na obciazenie wiatrem: C5/B5
      » Klasy izolacji dzwiekowej: 1–5
      » Zabezpieczenie utrudniajace włamanie:
      – elementy okienne: RC 3
      – wpołaczeniu zsystemem rolet heroal safe RC 3: RC 4
      » Bezpieczenstwo systemu dzieki zastosowaniu aluminiowych pretów zasuwnicy heroal odkrytych (heroal WF 100) lub zakrytych (heroal WF 100 i)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyheroal_W_77
    • Rodzina produktuWindow systems
    • Grupa produktuheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-21
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows