Opublikuj swoje produkty
Uchwyt active+, 477-00D100
Uchwyt active+, 477-00D100
Uchwyt active+, 477-00D100
    HEWI

    Uchwyt active+, 477-00D100

    Mały uchwyt Serii 477 - okrągły uchwyt ścienny - służy za uchwyt do kubków lub mydelniczki - szer. 98 mm, wys. 25 mm, gł. 99 mm, śr. otworu 74 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-00D100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTumbler/ Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)98
    • Głębokość (mm)99
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010146
    • Nazwa ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units