Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na lustro HEWI, 477-01-100
Uchwyt na lustro HEWI, 477-01-100
Uchwyt na lustro HEWI, 477-01-100
    HEWI

    Uchwyt na lustro HEWI, 477-01-100

    Uchwyty do lustra Seria 477 - płaski uchwyt do mocowania lustra - służy do mocowania luster o gr. 6 mm - zabezpieczenie przed kradzieżą przez ukryte mocowanie - szer. 30 mm, wys.60 mm i gł. 18 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - w opakowaniu 2 szt - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-01-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011164
    • Nazwa ETIMMirror clamp
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors