Opublikuj swoje produkty
LED Lustro uchylne HEWI, zmotoryzowany, 801-01-501
LED Lustro uchylne HEWI, zmotoryzowany, 801-01-501
LED Lustro uchylne HEWI, zmotoryzowany, 801-01-501
LED Lustro uchylne HEWI, zmotoryzowany, 801-01-501
    HEWI

    LED Lustro uchylne HEWI, zmotoryzowany, 801-01-501

    Lustro uchylne LED z serii 801, zmotoryzowany - Prostokątne podświetlane lustro kompozytowe ze szlifowanymi krawędziami - Zintegrowana ochrona przed odpryskami i zintegrowane oświetlenie LED po prawej i lewej stronie - Lustro z napędem silnikowym można przechylać maksymalnie o 28°, dzięki czemu można z niego korzystać w pozycji stojącej lub siedzącej - do montażu ściennego - z dwoma wysokiej jakości profilami oświetleniowymi LED wykonanymi z aluminium, Mocowany z tyłu lustra - Barwa światła regulowana w zakresie od ciepłej bieli do chłodnej bieli (ok. 3000-6500 kelwinów), Całkowita moc wyjściowa ok. 10 W - Bezstopniowa regulacja natężenia światła - Sterowanie za pomocą bezobsługowego bezprzewodowego przełącznika ściennego - Bezprzewodowy przełącznik ścienny może być swobodnie umieszczony na ścianie poprzez montaż samoprzylepny lub zintegrowany z ramką 55 mm w instalacji elektrycznej - Funkcja pamięci: ostatnio wybrane ustawienie światła jest zapisywane do późniejszego użycia - Chroniona diodami LED i statecznikiem, Klasa ochrony II, Stopień ochrony IP 44 - Szerokość lustra 599 mm, 540 mm wysokości i 6 mm grubości - Lustra wykonane ze szkła laminowanego - Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E - Oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/EU - Nadaje się do sieci energetycznych o napięciu sieciowym od 100 do 240 V i częstotliwości sieciowej 50 i 60 Hz oraz 277 V dla USA.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-01-501
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)69
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors