Opublikuj swoje produkty
Lusterko ścienne HEWI, 950-01-23040
Lusterko ścienne HEWI, 950-01-23040
Lusterko ścienne HEWI, 950-01-23040
Lusterko ścienne HEWI, 950-01-23040
    HEWI

    Lusterko ścienne HEWI, 950-01-23040

    Lustro kosmetyczne - okrągłe, nieoświetlone lustro - oprawione w chromowaną, metalową ramę - 3-krotne powiększenie - średnica lustra i powierzchni lustra 220 mm - na prostym ramieniu, ruchome, długość 55 mm - głębokość całkowita 113 mm - do montażu na ścianie, ukryty 3-punktowy montaż podtynkowy - średnica przyłącza ściennego 60 mm, głębokość 10 mm - łącznie z materiałem mocującym HEWI odpornym na korozję - wysokiej jakości chromowane
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-01-23040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)237
    • Szerokość (mm)202
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors