Opublikuj swoje produkty
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, 477-05-20012
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, 477-05-20012
Kosz na zużyte ręczniki HEWI, 477-05-20012
    HEWI

    Kosz na zużyte ręczniki HEWI, 477-05-20012

    Kosz na zużyte ręczniki Seria 477 - prostokątny kosz z perforowanej blachy z osłoną otworu z tworzywa sztucznego - służy jako pojemnik na zużyte ręczniki papierowe - osłona otworu służy do zamocowania worków na śmieci i jest zdejmowana - wolnostojący lub do montażu ściennego - szer. 307 mm, wys. 515 mm i gł. 288 mm - zdejmowany - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-05-20012
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)515
    • Szerokość (mm)307
    • Głębokość (mm)288
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste