Opublikuj swoje produkty
Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego SENSORIC, 477-06-10498
Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego SENSORIC, 477-06-10498
Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego SENSORIC, 477-06-10498
    HEWI

    Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego SENSORIC, 477-06-10498

    Elektroniczny podajnik środka dezynfekującego Seria 477 - prostokątna obudowa z dużymi promieniami - służy do przechowywania dostępnego w handlu środka dezynfekującego - z pojemnikiem wewnętrznym do swobodnego napełniania, pojemność 500 ml - pojemnik wewnętrzny wyjmowany do czyszczenia - boczny wskaźnik poziomu napełnienia - bezkontaktowe dozowanie środków dezynfekcyjnych - środek dezynfekujący jest dozowany w postaci sprayu - dołączona naklejka identyfikująca dozownik (w razie potrzeby rozróżnienia dozowników mydła, mydła w piance oraz środków dezynfekujących) - oświetlenie obszaru dezynfekcji, gdy czujnik jest aktywny (niebieskie światło) - ze wskaźnikiem wymiany baterii - ochrona przed niewłaściwym użyciem dzięki blokadzie - nie wymaga konserwacji - szerokość 134 mm, wysokość 278 mm i głębokość 106 mm - do montażu ściennego - korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - element ramy wykonany z poliamidu na wysoki połysk wg tabeli kolorów HEWI - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - baterie ( AA 1,5 V / 4 sztuki) nie wchodzą w zakres dostawy - oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-06-10498
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)282
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText