Opublikuj swoje produkty
Podajnik ręczników papierowych active+, 477-06D60005
Podajnik ręczników papierowych active+, 477-06D60005
Podajnik ręczników papierowych active+, 477-06D60005
    HEWI

    Podajnik ręczników papierowych active+, 477-06D60005

    Podajnik ręczników papierowych Seria 477 - prostokątny pojemnik z otworem do pobierania - odpowiedni do dostępnych na rynku ręczników papierowych, wkład 450 sztuk - wygodny w użyciu - łatwy do uzupełniania i zamykania - do montażu ściennego - szer. 310 mm, wys. 459 mm, gł. 160 mm - pojemnik z wysokiej jakości biało-przezroczystego tworzywa sztucznego - Rama otworu do pobierania z wysokojakościowego poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-06D60005
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPaper dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)459
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers