Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na ręcznik active+, 477-09D100
Uchwyt na ręcznik active+, 477-09D100
Uchwyt na ręcznik active+, 477-09D100
    HEWI

    Uchwyt na ręcznik active+, 477-09D100

    Uchwyt na ręcznik Seria 477 - dwuramienny, cylindryczny wieszak na ręczniki - służy do wieszania ręczników i bielizny - ramiona można odchylać niezależnie od siebie - dł. 446 mm, wys. 160 mm, śr. ramion 28 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-09D100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTowel rails, Bath towel rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)28
    • Głębokość (mm)446
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units