Opublikuj swoje produkty
Szczotka do WC HEWI, 477-20-010
Szczotka do WC HEWI, 477-20-010
Szczotka do WC HEWI, 477-20-010
    HEWI

    Szczotka do WC HEWI, 477-20-010

    Szczotka do WC seria 477 - trzonek szczotki z wymienną główką z czarnego poliamidu - łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - dł. 460 mm - z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-20-010
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)453
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011192
    • Nazwa ETIMLavatory brush for set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units