Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC active+, 477-20D100
Zestaw - szczotka do WC active+, 477-20D100
Zestaw - szczotka do WC active+, 477-20D100
Zestaw - szczotka do WC active+, 477-20D100
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC active+, 477-20D100

    Zestaw szczotka do WC Seria 477 - trzonek szczotki z wymienną główką z czarnego poliamidu - pojemnik na szczotkę z wypukłym dnem i kulistą, częściowo otwartą górą w pierścieniowym uchwycie - część górna obracana bezstopniowo - pojemnik wyjmowany, możliwy montaż z zabezpieczeniem przed kradzieżą - łatwa wymiana głowicy szczotki przez zamek bagnetowy - ochrona antykradzieżowa przez ukryty śrubunek - szer. 141 mm, wys. 470 mm i gł. 140 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-20D100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brush units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)141
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units