Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na papier toaletowy active+, 477-21D100
Uchwyt na papier toaletowy active+, 477-21D100
Uchwyt na papier toaletowy active+, 477-21D100
Uchwyt na papier toaletowy active+, 477-21D100
    HEWI

    Uchwyt na papier toaletowy active+, 477-21D100

    Uchwyt na papier toaletowy Seria 477 - prostokątny uchwyt w kształcie litery U - ochrona antykradzieżowa przez ukryty śrubunek - szer. 160 mm, wys. 120 mm, średnica w przekroju 21 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-21D100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units