Opublikuj swoje produkty
Pojedynczy haczyk HEWI, ø 50 mm, 477-90D010
Pojedynczy haczyk HEWI, ø 50 mm, 477-90D010
Pojedynczy haczyk HEWI, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    Pojedynczy haczyk HEWI, ø 50 mm, 477-90D010

    Mały, pojedynczy wieszak Seria 477 - zagięty pod kątem prostym cylindryczny wieszak z rozetą do mocowania - służy do wieszania prania i innych utensyliów - ochrona antykradzieżowa przez ukryty śrubunek - głębokość 46 mm, średnica rozetki 50 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu antybakteryjnym. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-90D010
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuHooks, Walking aid holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)46
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units