Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200
Uchwyt kątowy HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200
Uchwyt kątowy HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200
    HEWI

    Uchwyt kątowy HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200

    Uchwyt kątowy S 700 - pręty ułożone pionowo i poziomo, z wspornikami skierowanymi w stronę ściany oraz rozetami - służy do mocowania i podparcia - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - długość w poziomie 500 mm, długość w pionie 750 mm - średnica drążków 33 mm, głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, Średnica rozety: 70 mm - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - do montażu z lewej i prawej strony - przetestowano do obciążenia 200 kg przy zastosowaniu elementów mocujących HEWI - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - Zestaw uzupełniający do uchwytu na papier toaletowy 700.50.00000 oraz zestaw uzupełniający do bezprzewodowego przycisku spłukiwania WC 801.50.060 – możliwość doposażenia - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-22-00200
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)88
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing