Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
    HEWI

    Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 400 x 1250 mm, 700-33-00100

    Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej S 700 - pręty ułożone pionowo i poziomo, z wspornikami skierowanymi w stronę ściany oraz rozetami - Uchwyt prysznicowy z automatycznym regulowaniem strumienia: Uchwyt rączki prysznicowej można regulować w sposób płynny, automatyczne mocowanie - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - nieulegający zużyciu mechanizm mocujący - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - służy do przytrzymywania pod prysznicem i w wannie - długość w pionie 1250 mm, długość w poziomie 400 mm - średnica drążków 33 mm, głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, Średnica rozety: 70 mm - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - do montażu z lewej i prawej strony - przetestowano do obciążenia 200 kg przy zastosowaniu elementów mocujących HEWI - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - W przypadku stosowania z krzesełkami zawieszanymi należy pamiętać o następujących kwestiach: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowy wykaz możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-33-00100
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)93
    • Głębokość (mm)503
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing