Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900 mm, 700-33-02100
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900 mm, 700-33-02100
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900 mm, 700-33-02100

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej S 700 - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - Uchwyt prysznicowy z automatycznym regulowaniem strumienia: Uchwyt rączki prysznicowej można regulować w sposób płynny, automatyczne mocowanie - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - nieulegający zużyciu mechanizm mocujący - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - służy do przytrzymywania pod prysznicem i w wannie - rozstaw osi 900 mm, głębokość 89 mm - średnica drążków 33 mm, odstęp od ściany 56 mm, Średnica rozety: 70 mm - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-33-02100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)93
    • Głębokość (mm)103
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing