Opublikuj swoje produkty
Wspornik sufitowy HEWI, 400 mm, 700-34-00160
Wspornik sufitowy HEWI, 400 mm, 700-34-00160
Wspornik sufitowy HEWI, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Wspornik sufitowy HEWI, 400 mm, 700-34-00160

    zawiesie sufitowe, S 700 - prosta listwa z rozetą mocującą - służy do mocowania drążków do zasłon - z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowany proszkowo zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - długość 400 mm - średnica drążków 25 mm, Średnica rozety: 70 mm - można go skrócić na miejscu montażu przy pomocy rozety do długości 200 mm - montaż do sufitu przy pomocy rozety - zawiera bezkorozyjny materiał mocujący i taśmę uszczelniającą do uszczelnienia punktów wiercenia
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-34-00160
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCeiling support
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains