Opublikuj swoje produkty
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
    HEWI

    Drążek zasłony prysznicowej HEWI, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360

    Drążek do zasłony prysznicowej, S 700 - ułożone poziomo, drążki połączone pod kątem prostym z pierścieniami zasłonowymi - z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowany proszkowo zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - w zestawie 24 pierścienie do zasłon - Rozstaw osi 1187 x 1187 mm - zalecana szerokość zasłony: 3500 mm - średnica drążków 25 mm, Średnica rozety: 70 mm - możliwość skrócenia przy końcach do długości 320 mm - mocowanie za pomocą rozet do ściany i sufitu, konieczne podwieszenie sufitowe - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia miejsc wiercenia
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-34-10360
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rail
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)1222
    • Głębokość (mm)1222
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains