Opublikuj swoje produkty
Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
    HEWI

    Poręcz prysznicowo-wannowa HEWI, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500

    Poręcz do brodzika, Poręcz wannowa z drążkiem z uchwytem rączki prysznicowej S 700 - ułożone pionowo i poziomo, pręty połączone pod kątem prostym, z wspornikami i rozetami skierowanymi w stronę ściany - redukowana liczba rozet mocujących dzięki połączeniu narożnemu z cięciem ukośnym - Uchwyt prysznicowy z automatycznym regulowaniem strumienia: Uchwyt rączki prysznicowej można regulować w sposób płynny, automatyczne mocowanie - prosta i intuicyjna obsługa jedną ręką - nieulegający zużyciu mechanizm mocujący - stożkowy uchwyt na uchwycie na słuchawkę prysznicową można bezstopniowo przechylać - z bocznym przesuwnym (do montażu) pionowym drążkiem z uchwytem prysznicowym - służy do podtrzymywania i podtrzymywania w strefie prysznica i kąpieli - długość w pionie 1250 mm, długości w poziomie po 765 mm - średnica drążków 33 mm, głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, Średnica rozety: 70 mm - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - do montażu z lewej i prawej strony - przetestowano do obciążenia 200 kg przy zastosowaniu elementów mocujących HEWI - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - W przypadku stosowania z krzesełkami zawieszanymi należy pamiętać o następujących kwestiach: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowy wykaz możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-35-30500
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units