Opublikuj swoje produkty
Uchwyt HEWI, 300 mm, 700-36-00100
Uchwyt HEWI, 300 mm, 700-36-00100
Uchwyt HEWI, 300 mm, 700-36-00100
    HEWI

    Uchwyt HEWI, 300 mm, 700-36-00100

    Uchwyt S 700 - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - przetestowano do obciążenia 200 kg przy zastosowaniu elementów mocujących HEWI - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - rozstaw osi 300 mm, głębokość 89 mm - średnica drążków 33 mm, odstęp od ściany 56 mm, Średnica rozety: 70 mm - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z paletą kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - W przypadku stosowania z krzesełkami zawieszanymi należy pamiętać o następujących kwestiach: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowy wykaz możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny700-36-00100
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing